Transmisor de presión, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G2230
Conex. elect.: Deutsch, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: MBS 1350-3614-C3BD08
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2230
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - común | Pin 1 |
| + alimentación | Pin 2 |
| + salida | Pin 4 |
| Amortiguadfor de impulsos | Yes |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 48 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | MBS 1350-3614-C3BD08 |
| Conex. elect. | Deutsch |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
| Conexión de Presión estándar | SAE J1926/2 |
| Conexión de presión HEX [mm] | 22.0 mm |
| Conexión electrica estandar | DT04 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | C UL US UL RecognizedCE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-3614-C3BD08-C-40-125 |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
| Observaciones | PIN 3: TEMP. de –40 a 125°C |
| Pin surface material | Au |
| Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % HR |
| Presión de rotura [psig] | 58000 psig |
| Presión de ruptura [bar] | 4000.0 bar |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Producto igual | 063G5230 |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 5801.51 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | 0.00 psi |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 400.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 125 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | -40 °C |
| Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Señal de salida [V] [máx.] | 6.0000 V |
| Señal de salida [V] [mín.] | 1.0000 V |
| Señal salida | Voltage |
| Sobrecarga máx. presión [psig] | 17000 psig |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 1200.0 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conex. elect. | 4 pin |
| Tamaño conexión Presión | 7/16-20 |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 1 ms |
| Tipo de conixión de Presión | UNF |
| Tipo de producto | MBS 1350 |
| Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 30.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 8.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.07 Kilogramo |
| Peso neto | 0.069 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.091 Litro |
| EAN/UPC | 5702428991490 |