Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Transmisor de presión, MBS 1200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

063G2454

Conex. elect.: AMP SuperSeal, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 12 x 1.5, Clave de especificación: MBS 1200-2211-C4FA06
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 3
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje48 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBS 1200-2211-C4FA06
Conex. elect.AMP SuperSeal
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarISO 6149-2
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conexión electrica estandar1,5 SERIES
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1200-2211-C4FA06
Nombre de productoTransmisor de presión
Pin surface materialSn
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión de rotura [psig]9282 psig
Presión de ruptura [bar]640.0 bar
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]232.06 psi
Característica
Valor
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]16.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga máx. presión [psig]696 psig
Sobrecarga presión máx. [bar]48.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión12 x 1.5
Tiempo de respuesta máximo [ms]1 ms
Tipo de conixión de PresiónM
Tipo de productoMBS 1200
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]30.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]8.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.065 Kilogramo
Peso neto0.062 Kilogramo
Volumen0.091 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162663752
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens