Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Transmisor de presión, MBS 1200, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2436

Conex. elect.: Deutsch, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1200-3812-C7GB04
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin B
+ alimentaciónPin A
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje48 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBS 1200-3812-C7GB04
Conex. elect.Deutsch
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarDIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conexión electrica estandarDT04
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1200-3812-C7GB04
Nombre de productoTransmisor de presión
Notas de conexión de presiónA
Pin surface materialSn
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión de rotura [psig]58000 psig
Presión de ruptura [bar]4000.0 bar
Presión Macho/HembraMacho
Característica
Valor
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]8700.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]600.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [V] [máx.]5.0000 V
Señal de salida [V] [mín.]0.0000 V
Señal salidaCurrent
Sobrecarga máx. presión [psig]20300 psig
Sobrecarga presión máx. [bar]1400.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión1/4
Tiempo de respuesta máximo [ms]1 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBS 1200
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]30.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]8.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.065 Kilogramo
Peso neto0.053 Kilogramo
Volumen0.098 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162443897
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens