Transmisor de presión, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
063G2417
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 9/16-18, Clave de especificación: MBS 1250-3816-C1BD11
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250
063G2417
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - común | Pin 3 |
| + alimentación | Pin 1 |
| + salida | Pin 2 |
| Amortiguadfor de impulsos | Yes |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 48 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | MBS 1250-3816-C1BD11 |
| Conex. elect. | M12 x 1 |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
| Conexión de Presión estándar | SAE J1926/2 |
| Conexión de presión HEX [mm] | 22.0 mm |
| Conexión electrica estandar | EN 60947-5-2 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | C UL US UL RecognizedCE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Deleted Sensor MBS 1250-3816-C1BD11 |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
| Pin surface material | Au |
| Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % HR |
| Presión de rotura [psig] | 58000 psig |
| Presión de ruptura [bar] | 4000.0 bar |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 8700.00 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | 0.00 psi |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 600.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 125 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | -40 °C |
| Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 212 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Ratiométrico [V] [máx.] | 4.500 V |
| Ratiométrico [V] [mín.] | 0.500 V |
| Señal salida | Ratio metric |
| Sobrecarga máx. presión [psig] | 30000 psig |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 2100.0 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conex. elect. | 4 pin |
| Tamaño conexión Presión | 9/16-18 |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 1 ms |
| Tipo de conixión de Presión | UNF |
| Tipo de producto | MBS 1250 |
| Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 5.50 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 4.50 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.07 Kilogramo |
| Peso neto | 0.054 Kilogramo |
| Volumen | 0.097 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162281802 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |