Transmisor de presión, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi
060G6865
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: MBS 4201-1411-A1AC04-0
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251
060G6865
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - común | Pin 2 |
| + alimentación | Pin 1 |
| Ajuste punto cero y envergadura | No |
| Amortiguadfor de impulsos | No |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 14 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | MBS 4201-1411-A1AC04-0 |
| Conex. elect. | Angular connector |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho y hembra |
| Conexión de Presión estándar | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Conexión de presión HEX [mm] | 27.0 mm |
| Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| diafragma rasante | No |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Intrínsecamente seguro | Sí |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4 |
| N.° de expediente SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nivel de clipping alto | 22.40 |
| Nivel de clipping bajo | 3.60 |
| No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.20 % HR |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AKS/MBS |
| Precisión, máx. +/- FS [%] | 1.00 % HR |
| Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % HR |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 36.25 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | 0.00 psi |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 100 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
| Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 212 °F |
| Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
| Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
| Señal salida | Current |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 15.0 bar |
| Sobrecarga presión máx. [psi] | 218 psi |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
| Tamaño conexión Presión | 1/4-18 |
| Texto ventas ATEX | Ex iA IIC T4 Ga |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
| Tipo de conixión de Presión | NPT |
| Tipo de producto | MBS 4201 |
| Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 28.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 10.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.244 Kilogramo |
| Peso neto | 0.186 Kilogramo |
| Volumen | 0.411 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424535841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |