Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Cable screened, G1/4

Transmisor de presión, MBS 4251, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G6757

Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 4251-1631-DCGB04-1
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnNegro2
+ alimentaciónNegro1
Ajuste punto cero y envergaduraNo
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobado por ULYes
Cable196.00 in
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónMBS 4251-1631-DCGB04-1
Comentarios conex. eléctricasEx apantallado
Conex. elect.Cable
Conexión de Presión estándarDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónATEXC UL US UL RecognizedCE
Intrínsecamente seguro
Longitud del cable [m]5.000 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T5..T4
N.° de expediente SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto22.40
Nivel de clipping bajo3.60
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.20 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPAKS/MBS
Notas de conexión de presiónM5
ObservacionesTEMP. MEDIA MÍN –20°C VITON
Precisión, máx. +/- FS [%]1.00 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]58.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]4.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]100 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]212 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]24.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]348 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión Presión1/4
Texto ventas ATEXEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBS 4251
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]28.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]10.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.535 Kilogramo
Peso neto0.447 Kilogramo
Volumen1.281 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428542982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm