Danfoss logo
Pressure transmitter, M20, Flange

Transmisor de presión, MBS 3350, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G7640

Tipo de conixión de Presión: Brida, Clave de especificación: MBS 3350-1611-A9CD28-3
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- alimentaciónPin 2
+ alimentaciónPin 1
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje14 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónMBS 3350-1611-A9CD28-3
Conex. elect.Angular connector
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho y hembra
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
HomologaciónATEXC UL US UL RecognizedCE
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3350-1611-A9CD28-0
N.° de expediente SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto22.40
Nivel de clipping bajo3.60
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.20 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPAKS/MBS
Notas de conexión de presiónAdaptador de bloqueo con brida
Precisión, máx. +/- FS [%]1.00 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Característica
Valor
Presión Macho/HembraHembra
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]58.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]4.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]100 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]212 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]24.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]348 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.M20
Tamaño conexión PresiónPort Ø2.5
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónBrida
Tipo de productoMBS 3350
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.351 Kilogramo
Peso neto0.347 Kilogramo
Volumen0.411 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424594374
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm