Danfoss logo
MBS Bayonet 14x1.5 Green

Transmisor de presión, MBS 3350, 0 bar - 552 bar, 0 psi - 8000 psi

060G3913

Conex. elect.: Bayoneta, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 14 x 1.5, Clave de especificación: MBS 3350-CP26-G3CD04-9
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 1
+ salidaPin 3
Ajuste punto cero y envergaduraNo
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónMBS 3350-CP26-G3CD04-9
Comentarios conex. eléctricasA3-3,1-AU Ø31- Verde
Conex. elect.Bayoneta
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarISO 6149-2
Conexión de presión HEX [mm]32.0 mm
Conexión electrica estandarISO 15170
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónATEXC UL US UL RecognizedCE
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3350-CP26-G3CD04-9
N.° de expediente SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto98.00
Nivel de clipping bajo4.00
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.20 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPAKS/MBS
Característica
Valor
Notas de conexión de presiónEspecial alta presión
Precisión, máx. +/- FS [%]1.00 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]0.3 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]8000.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]552.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]100 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]212 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Salida según V alimentación [%] [máx.]90.0 % HR
Salida según V alimentación[%] [mín.]10.0 % HR
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga presión máx. [psi]21755 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión14 x 1.5
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónM
Tipo de productoMBS 3350
Unidad de referencia de PresiónAbsolute
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]5.50 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]4.50 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.135 Kilogramo
Peso neto0.127 Kilogramo
Volumen0.264 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423215737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm