Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, No plug, 4 pin

Transmisor de presión, MBS 1650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2838

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1650-3815-A0GB04-1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 3
+ alimentaciónPin 1
+ salidaPin 2
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje48 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBS 1650-3815-A0GB04-1
Conex. elect.Angular connector
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarDIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor MBS 1650-3815-A0GB04-1
Nombre de productoTransmisor de presión
Notas de conexión de presiónA
Pin surface materialSn
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión de rotura [psig]58000 psig
Presión de ruptura [bar]4000.0 bar
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Característica
Valor
Rango de presión [psi] [máx.]8700.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]600.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [V] [máx.]10.0000 V
Señal de salida [V] [mín.]0.0000 V
Señal salidaVoltage
Sobrecarga máx. presión [psig]30000 psig
Sobrecarga presión máx. [bar]2100.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño conexión Presión1/4
Tiempo de respuesta máximo [ms]1 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBS 1650
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]12.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.074 Kilogramo
Peso neto0.064 Kilogramo
Volumen0.098 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162263884
Proposition 65No significant risk