Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, G1/4

Transmisor de presión, MBS 3050, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

060G6212

Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-3633-A3GB04-2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnNegro
+ alimentaciónRojo
+ salidaMarrón
Ajuste punto cero y envergaduraNo
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobado por ULYes
Cable79.00 in
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónMBS 3050-3633-A3GB04-2
Comentarios conex. eléctricasApantallado
Conex. elect.Cable
Conexión de Presión estándarDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónATEXC UL US UL RecognizedCE
Intrínsecamente seguroNo
Longitud del cable [m]2.000 m
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor MBS 3050-3633-A3GB04-2
N.° de expediente SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto5.60
Nivel de clipping bajo0.10
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.50 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPAKS/MBS
Precisión, máx. +/- FS [%]1.00 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]5800.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]400.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [V] [máx.]5.0000 V
Señal de salida [V] [mín.]1.0000 V
Señal salidaVoltage
Sobrecarga presión máx. [bar]1500.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión Presión1/4
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBS 3050
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.276 Kilogram
Peso neto0.236 Kilogram
Volumen1.25 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428816441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm