Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Transmisor de presión, NSK, 0 bar - 15 bar

061H5507

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODF, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: NSK-BE015D-U009
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Transmisores de presión, Transmisores de presión, Transmisores de presión

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 3
+ alimentaciónPin 1
+ salidaPin 2
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónNSK-BE015D-U009
Conex. elect.Round Packard Metri-Pack
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de presión HEX [mm]14.0 mm
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP66
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionDELETED Sensor NSK-BE015D-009 I/100
N.° de expediente SCIP853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
Característica
Valor
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPNSK Series
Precisión, máx. +/- FS [%]2.50 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión de control [bar] [Max]15.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]135 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Ratiométrico [V] [máx.]4.500 V
Ratiométrico [V] [mín.]0.500 V
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga presión máx. [bar]38.5 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Tamaño conexión Presión1/4
Tensión de alimentación [V] c.c.5.00 V
Tipo de conixión de PresiónSoldar, ODF
Tipo de productoNSK
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.048 Kilogramo
Peso neto0.04 Kilogramo
Volumen0.232 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428532563
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm