Transmisor de presión, XSK, -0.5 bar - 7 bar
061H5079
Conex. elect.: Molex, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: XSK-AC07I-U188
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Transmisores de presión, Transmisores de presión, Transmisores de presión
061H5079
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - común | Pin 3 |
| + alimentación | Pin 1 |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | XSK-AC07I-U188 |
| Conex. elect. | Molex |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | ASME B1.1 |
| Conexión de presión HEX [mm] | 14.0 mm |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grado de protección de la carcasa | IP66 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Deleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100 |
| N.° de expediente SCIP | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | XSK Series |
Característica | Valor |
|---|---|
| Notas de conexión de presión | Con depresor Schrader |
| Precisión, máx. +/- FS [%] | 3.00 % HR |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Sensing Solutions |
| Producto igual | 061H5099 |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 7.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | -0.50 bar |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
| Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
| Señal salida | Current |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 11.0 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión Presión | 7/16-20 |
| Tipo de conixión de Presión | UNF |
| Tipo de producto | XSK |
| Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 28.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 10.50 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.056 Kilogramo |
| Peso neto | 0.055 Kilogramo |
| Volumen | 0.185 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |