Transmisor de presión, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
090G6022
Conex. elect.: Alemán DT04, Tipo de conixión de Presión: G, Clave de especificación: DST P650-3416-C3GB041
090G6022
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - común | Pin 1 |
| + alimentación | Pin 2 |
| + salida | Pin 4 |
| Amortiguadfor de impulsos | Yes |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | DST P650-3416-C3GB041 |
| Conex. elect. | Alemán DT04 |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
| Conexión de Presión estándar | DIN 3852-E |
| Conexión de presión HEX [mm] | 22.0 mm |
| Conexión electrica estandar | DT04 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Depth (EF000049) | 31 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 250.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Height (EF000040) | 31 |
| Homologación | C UL US UL RecognizedCE |
| Homologación RoHS | Yes - RoHS ok |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST P650-3416-C3GB041 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Nivel de clipping alto | 94.00 |
| Nivel de clipping bajo | 6.00 |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
| Pin surface material | Au |
| Presión de ruptura [bar] | 2500.0 bar |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Sensing Solutions |
| Producto igual | 090G7022 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de presión [psi] [máx.] | 3625.00 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | 0.00 psi |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 250.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 125 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | -40 °C |
| Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Salida según V alimentación [%] [máx.] | 90.0 % HR |
| Salida según V alimentación[%] [mín.] | 10.0 % HR |
| Señal salida | Ratio metric |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 750.0 bar |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conex. elect. | 4 pin |
| Tamaño conexión Presión | 1/4-A |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 2 ms |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | DST P650 |
| Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 5.50 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 4.50 V |
| Width (EF000008) | 31 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.062 Kilogramo |
| Peso neto | 0.06 Kilogramo |
| Volumen | 0.09 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424593759 |
| Proposition 65 | No significant risk |