Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Transmisor de presión, DST P92S, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

078G1001

Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: P92S-0060-BAR-R-11-01-01

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 3
+ alimentaciónPin 1
Amortiguadfor de impulsosYes
Cable length (EF000536)0
Cantidad por formato de embalaje45 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónP92S-0060-BAR-R-11-01-01
Comentarios conex. eléctricasPBT
Conex. elect.M12 x 1
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarDIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conexión electrica estandarIEC 61076-2-101
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contiene bateríasNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connection (EF003701)Other
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)60.00
Flange compression class (EF020149)Other
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
Height (EF000040)32
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST P92S-0060-bar-R-11-01-01
Max. overpressure (EF022533)120.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-60.00
Nombre de productoTransmisor de presión
Notas de conexión de presiónJunta Vitón
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Precisión TEB [–25-80°C] ±FS1.5 % HR
Precisión TEB [–40-80°C] ±FS2.5 % HR
Precisión TEB [0-80°C] ±FS1.0 % HR
Característica
Valor
Presión de rotura [psig]8700 psig
Presión de ruptura [bar]600.0 bar
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]870.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]60.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-104 °F
Readable (EF024476)FALSE
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga máx. presión [psig]1740 psig
Sobrecarga presión máx. [bar]120.0 bar
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.5 pin
Tamaño conexión Presión1/4
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tiempo de arranque [ms]40 ms
Tiempo de respuesta máximo [ms]1 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoDST P92S
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V
Width (EF000008)62
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.058 Kilogramo
Peso neto0.052 Kilogramo
Volumen0.109 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428977289
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm