Transmisor de presión, EMP 2, 0 bar - 11.76 bar, 0 psi - 170.68 psi
084G2190
Conex. elect.: Bloque de terminales, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: EMP 2-H911-F6CD24-2
084G2190
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - común | N |
| + alimentación | P |
| Amortiguadfor de impulsos | No |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 7(c)-I |
| Clave de especificación | EMP 2-H911-F6CD24-2 |
| Conex. elect. | Bloque de terminales |
| Conexión de Presión estándar | EN 228-1 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| diafragma rasante | No |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Intrínsecamente seguro | No |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Sensor EMP 2-H911-F6CD24-2 |
| N.° de expediente SCIP | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| Nivel de clipping alto | 22.40 |
| Nivel de clipping bajo | 3.60 |
| No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.30 % HR |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | EMP |
| Notas de conexión de presión | EXT. G1/4 INT |
| Precisión, máx. +/- FS [%] | 1.00 % HR |
| Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % HR |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pres. sobrecarga máx. [kp/cm2] | 20.0 kg/cm² |
| Presión Macho/Hembra | Macho/Hembra |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rango de presión [kp/cm2] [máx.] | 12.0 kg/cm² |
| Rango de presión [kp/cm2] [mín.] | 0.0 kg/cm² |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 170.68 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | 0.00 psi |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 11.76 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 70 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
| Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
| Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
| Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
| Señal salida | Current |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
| Tamaño conexión Presión | 1/2 |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | EMP 2 |
| Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 32.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 12.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.061 Kilogramo |
| Peso neto | 0.98 Kilogramo |
| Volumen | 2.517 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423244546 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |