Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6163

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin B
+ alimentaciónPin A
+ salidaPin C
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje24 pc
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónDST P650-3716-C2BD083
Conex. elect.Round Packard Metri-Pack
Conex. eléctricas Macho / HembraMale
Conexión de Presión estándarSAE J1926-2
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conexión electrica estandar150.2 SERIES
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoMulti pack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensors
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C2BD083
Nivel de clipping alto94.00
Nivel de clipping bajo6.00
Nombre de productoPressure transmitter
Pin surface materialSn
Presión de ruptura [bar]2500.0 bar
Presión Macho/HembraMale
Característica
Valor
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]7251.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]500.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Salida según V alimentación [%] [máx.]90.0 %
Salida según V alimentación[%] [mín.]10.0 %
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga presión máx. [bar]1500.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión7/16-20
Tiempo de respuesta máximo [ms]2 ms
Tipo de conixión de PresiónUNF
Tipo de productoDST P650
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]5.50 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]4.50 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto57 Gramo
Peso neto51 Gramo
Volumen0.098 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255006169
Proposition 65No significant risk