Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Transmisor de presión, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6041

Conex. elect.: Alemán DT04, Tipo de conixión de Presión: G, Clave de especificación: DST P650-3716-C3GB041

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 1
+ alimentaciónPin 2
+ salidaPin 4
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónDST P650-3716-C3GB041
Conex. elect.Alemán DT04
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarDIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conexión electrica estandarDT04
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Homologación RoHSYes - RoHS ok
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C3GB041
Nivel de clipping alto94.00
Nivel de clipping bajo6.00
Nombre de productoTransmisor de presión
Pin surface materialAu
Presión de ruptura [bar]2500.0 bar
Presión Macho/HembraMacho
Característica
Valor
Product lineSensing Solutions
Producto igual090G7041
Rango de presión [psi] [máx.]7251.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]500.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Salida según V alimentación [%] [máx.]90.0 % HR
Salida según V alimentación[%] [mín.]10.0 % HR
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga presión máx. [bar]1500.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño conexión Presión1/4-A
Tiempo de respuesta máximo [ms]2 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoDST P650
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]5.50 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]4.50 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.059 Kilogramo
Peso neto0.055 Kilogramo
Volumen0.09 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424616311
Proposition 65No significant risk