Sensor de posición de cable, DST X800, 6300 mm
098G2037
Tensión de alimentación [V] c.c.: 10 - 36, Conex. elect.: M12 x 1, Tamaño conex. elect.: 4 pin, Rango de medida [mm]: 6300, Clave de especificación: SM1S6300HA1 L033A00
098G2037
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios | YES |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | SM1S6300HA1 L033A00 |
| Conex. elect. | M12 x 1 |
| Conexión electrica estandar | IEC 61076-2-101 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | CE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST X800-SM1S6300HA1 L033A00 |
| N.° de expediente SCIP | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| Nombre de producto | Sensor de posición de cable |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | GSH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rango de medida [mm] | 6300 mm |
| Señal salida | 0.5 - 4.5 V |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | 4 pin |
| Tipo de circuito | Single |
| Tipo de producto | DST X800 |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 36.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 10.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.097 Kilogramo |
| Peso neto | 0.64 Kilogramo |
| Volumen | 4.644 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162441435 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |