Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Sensor de posición rotatorio, DST X520, 105 °

098G1565

Tensión de alimentación [V] c.c.: 11 - 36, Conex. elect.: AMP SuperSeal, Conexión electrica estandar: 282108-1, Sentido de rotación: CW, Clave de especificación: AR105105HA21000 0033A00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AccesoriosIMÁN PKIT 384
Ángulo/Canal 1 [°]105 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónAR105105HA21000 0033A00
Conex. elect.AMP SuperSeal
Conexión electrica estandar282108-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
Característica
Valor
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST X520-AR105105HA21000 0033A00
N.° de expediente SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Nombre de productoSensor de posición rotatorio
Nombre del producto en el expediente SCIPGRN
Product lineSensing Solutions
Señal salida0 - 10 V
Sentido de rotaciónCW
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.6 pin
Tipo de circuitoRedundant
Tipo de productoDST X520
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]36.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]11.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.08 Kilogramo
Peso neto0.036 Kilogramo
Volumen0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162292273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm