Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Sensor de posición rotatorio, DST X520, 180 °

098G1534

Tensión de alimentación [V] c.c.: 9 - 36, Conex. elect.: M12, Conexión electrica estandar: NINGUNO, Sentido de rotación: CW, Clave de especificación: FS180000HC11100 0033A01

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AccesoriosIMÁN PKIT 384
Ángulo/Canal 1 [°]180 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónFS180000HC11100 0033A01
Comentarios conex. eléctricasM12 5-pin conector macho sobreimpreso
Conex. elect.M12
Conexión electrica estandarNINGUNO
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
Característica
Valor
HomologaciónCE
Longitud del cable [m]0.100 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDST X520 FS180000HC11100 0033A01
N.° de expediente SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Nombre de productoSensor de posición rotatorio
Nombre del producto en el expediente SCIPGRN
Product lineSensing Solutions
Señal salidaCAN-open
Sentido de rotaciónCW
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.5 pin
Tipo de circuitoSingle
Tipo de productoDST X520
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]36.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.124 Kilogramo
Peso neto0.041 Kilogramo
Volumen0.695 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279865462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm