Danfoss logo
DST X720 Position Sensor

Sensor de posición de inclinación, DST X720, 45 °

098G3022

Tensión de alimentación [V] c.c.: 36, Conex. elect.: Cable, Tipo de eje: Dual, Clave de especificación: FOR045045HC10 L033X20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AccesoriosNO
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónFOR045045HC10 L033X20
Conex. elect.Cable
Conexión electrica estandarNINGUNO
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Característica
Valor
Longitud del cable [m]2.000 m
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST X720-FOR045045HC10 L033X20
N.° de expediente SCIP26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Nombre de productoSensor de posición de inclinación
Nombre del producto en el expediente SCIPGIG
Product lineSensing Solutions
Rango de medida 1 [°]45 °
Rango de medida 2 [°]45 °
Señal salidaCAN-open
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.c.36.00 V
Tipo de circuitoRedundant
Tipo de ejeDual
Tipo de productoDST X720

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.706 Kilogramo
Peso neto0.35 Kilogramo
Volumen3.955 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162446447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm