Unidad de monitorización, PR-SC4K Direct
300B4311
Área de aplicación: Monitor, alarma, Tensión de alimentación [V] c.a.: 100 - 240, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
300B4311
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Área de aplicación | Monitor, alarma |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Características del producto | Gestión de alarmas |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] | 10.0 W |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) | 6 Uds. |
| Entrada analogica | 4 Uds. |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Característica | Valor |
|---|---|
| Función | Temperatura |
| Grupo de productos | Dispositivo de telemetría |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | PR-SC4K Direct Telemetry Kit |
| Nombre de producto | Unidad de monitorización |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Producto igual | 300B4302 |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 100 V |
| Tipo de producto | PR-SC4K Direct |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.872 Kilogramo |
| Peso neto | 0.685 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 6.248 Litro |
| EAN/UPC | 5702428650595 |