Unidad de monitorización, PR-SC4 Modbus
300B4310
Área de aplicación: Monitor, alarma, Tensión de alimentación [V] c.a.: 100 - 240, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
300B4310
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Área de aplicación | Monitor, alarma |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Características del producto | Gestión de alarmasComunicación por bus |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] | 10.0 W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | Temperatura |
| Grupo de productos | Dispositivo de telemetría |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | 3R-SC4K Modbus Telemetry Kit |
| Nombre de producto | Unidad de monitorización |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Producto igual | 300B4301 |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 100 V |
| Tipo de comunicación | Modbus RS485 RTU |
| Tipo de producto | PR-SC4 Modbus |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.785 Kilogramo |
| Peso neto | 0.69 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 6.248 Litro |
| EAN/UPC | 5702428650588 |