Válvula de regulación operada manualmente, REG 10
2415+562
Tamaño de conexión de salida [mm]: 10, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 10, Tipo conex. entrada: Soldadura, Tipo conex. salida: Soldadura, Valor Kv [m³/h]: 0.17, Presión de trabajo máx. [bar]: 40
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
2415+562
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Área de flujo [mm2] | 3.0 mm² |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Cono nº | 1 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula de regulación manual |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Equipamiento | Caperuza |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 12 |
| Grupo de productos | Válvulas de cierre y regulación |
| Homologación | LLC CDC EURO-TYSK |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Material Description | REG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8" PS 40 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Válvula de regulación operada manualmente |
| Norma de conexión | ASME B 16.22 |
| Pintura de color | Verde |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 40.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 580 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/8 in |
| Tamaño de conexión de entrada [mm] | 10.00 mm |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 3/8 in |
| Tamaño de conexión de salida [mm] | 10.0 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo conex. entrada | Soldadura |
| Tipo conex. salida | Soldadura |
| Tipo de producto | REG 10 |
| Valor Cv [gal/min] | 0.200 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.170 m³/h |
| Versión válvula | Versión estándar |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.518 Kilogramo |
| Peso neto | 0.5 Kilogramo |
| Volumen | 0.943 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428173124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |