Termostatos, Veria WT45, Tipo de sensor: Habitación + Suelo, 16
189B4071
Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Tipo de pantalla: LED
189B4071
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 86 mm |
| Anchura [mm] | 86.00 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Carga inductiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máx. [A] | 16 |
| Clase IP del elemento | 20 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Color | Blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de energía en espera [W] [Max] | 2.50 W |
| Descripción | Veria Control WT45 White |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garantía [año] | 2 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Termostatos |
| Material Description | Veria Control WT45 White |
| Product line | 21 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura habitación [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tipo de producto | Veria WT45 |
| Tipo de sensor | Habitación + Suelo |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 285 Gramo |
| Peso neto | 150 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.882 Litro |
| EAN/UPC | 5703466254073 |