MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S251-IS10/16/25-5000/6000
188X8882
Length [mm]: 6000
188X8882
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 6000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET FOR S250 IS PN16 DN300 HIGH |
| Model | S251-IS10/16/25-5000/6000 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | MW Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 78.4 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 78.4 Kilogramo |