PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-DS10-3000
188X7349
Length [mm]: 3000
188X7349
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 3000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET FOR S110 DS10, L3000 DP, PUR |
| Model | S110-DS10-3000 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | PU Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 54.11 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 54.11 Kilogramo |