MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000
188X6385
Length [mm]: 3000
188X6385
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 3000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S65 IS25 L3000 FEA DP MW |
| Model | S65-IS25-3000 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | MW Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 44.9 Kilogramo |
| Peso neto | 44.9 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 3.76 Metro cúbico |