Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-2500

188X6384

Length [mm]: 2500

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ConexiónDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosHeat exchangers
Longitud. [mm]2500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU.JACK S65 IS25 FEA L2500 DP MW
ModelS65-IS25-2500
Nombre de productoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de productoMW Insulation jacket

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto1 Kilogramo