MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG10-600
188X5840
Length [mm]: 600
188X5840
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS. JACKET 55SE IG10 FEA L600 DP MW |
| Model | S55SE-IG10-600 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | MW Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 1 Kilogramo |