Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 60 kW, Tipo 2

183B6005

EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Bypass de verano
Capacidad ACS [kW] [Max]60 kW
Circulación de ACSOpcional
Conductividad térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Conex. elect.230V 50 Hz
Conexión de dirección primariaInferior
ContadorPrepared for water and energy meter
Contiene bateríasNo
DescripciónEvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
Material de la cubiertaEPP
Característica
Valor
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W2 AT
Opción de cubiertaWhite-lacquered steel sheet
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Salida de aire
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de productoEvoFlat 4.0 PRO W
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2
TuberíasPPS composite
Water hammer arresterOptional

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10.54 Kilogramo
Peso neto10.04 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen79.909 Litro
EAN/UPC5715162513262