Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 70 kW, Tipo 4

183B6003

EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Bypass de verano
Capacidad ACS [kW] [Max]70 kW
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conductividad térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Conex. elect.230V 50 Hz
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for water and energy meter
Contiene bateríasNo
DescripciónEvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
Característica
Valor
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W4
Opción de cubiertaWhite-lacquered steel sheet
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Salida de aire
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de productoEvoFlat 4.0 PRO W
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 4
TuberíasPPS composite
Water hammer arresterOptional

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10.54 Kilogramo
Peso neto10.04 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen79.909 Litro
EAN/UPC5715162513248