Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS16-2000

181H2343

Length [mm]: 2000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ConexiónDN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosHeat exchangers
Longitud. [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S67 IS16 L2000 FEA DP MW
ModelS67-IS16-2000
Nombre de productoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de productoMW Insulation jacket

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto35.5 Kilogramo
Peso neto35.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen2564.105 Litro