MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG16-600
181H2314
Length [mm]: 600
181H2314
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S36 IG16 L600 DP MW |
| Model | S36-IG16-600 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | MW Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15.2 Kilogramo |
| Peso neto | 15.2 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 540.131 Litro |