MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-4000
181H1846
Length [mm]: 4000
181H1846
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 4000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S110 IS25 L4000 FEA DP MW |
| Model | S110-IS25-4000 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | MW Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 93 Kilogramo |
| Peso neto | 93 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 7.985 Metro cúbico |