PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS25-1500
181H1822
Length [mm]: 1500
181H1822
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACK S110 IS25 L1500 DP PUR |
| Model | S110-IS25-1500 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | PU Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 29.9 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 29.9 Kilogramo |