PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-600
181H1814
Length [mm]: 600
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
181H1814
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JAC S110 IS PN6,L600DIV.B |
| Model | S110-IS06-600 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | PU Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 29.9 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 29.9 Kilogramo |