PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS16-2500
181H1745
Length [mm]: 2500
181H1745
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 2500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S100 IS16 FEA L2500 DP PUR |
| Model | S100-IS16-2500 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | PU Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 41.8 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 41.8 Kilogramo |