Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-2000

181H1730

Length [mm]: 2000
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ConexiónDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosHeat exchangers
Longitud. [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L2000DIV.B
ModelS100-IS06-2000
Nombre de productoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de productoMW Insulation jacket

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto41.8 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto41.8 Kilogramo