MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-2500
181H1710
Length [mm]: 2500
181H1710
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 2500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S100 IS10 L2500 FEA DP MW |
| Model | S100-IS10-2500 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | MW Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 53.5 Kilogramo |
| Peso neto | 53.5 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 4447.394 Litro |