Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS25-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS25-2000

181H1599

Length [mm]: 2000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ConexiónDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosHeat exchangers
Longitud. [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S86 IS25 L2000 FEA DP MW
ModelS86-IS25-2000
Nombre de productoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de productoMW Insulation jacket

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto49.2 Kilogramo
Peso neto49.2 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen3533.3 Litro