MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-3000
181H1548
Length [mm]: 3000
181H1548
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 3000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S80-81 IS25 L3000 DP MW |
| Model | S81-IS25-3000 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | MW Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 40.8 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 40.8 Kilogramo |