Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500

181H1540

Length [mm]: 1500

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ConexiónDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosHeat exchangers
Longitud. [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS10 L1500 FEA DP MW
ModelS81-IS06/10-1500
Nombre de productoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de productoMW Insulation jacket

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto36.9 Kilogramo
Peso neto36.9 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen2.79 Metro cúbico