MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1000
181H1532
Length [mm]: 1000
181H1532
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JAC S81 IS PN16,L1000DIV.B |
| Model | S81-IS16-1000 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | MW Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 40.8 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 40.8 Kilogramo |