PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS10-1000
181H1460
Length [mm]: 1000
181H1460
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S65 IS10 FEA L1000 DP PUR |
| Model | S65-IS10-1000 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | PU Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 34.8 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 34.8 Kilogramo |