Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-2000

181H1453

Length [mm]: 2000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ConexiónDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosHeat exchangers
Longitud. [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L2000 FEA DP MW
ModelS65-IS10-2000
Nombre de productoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de productoMW Insulation jacket

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto35.2 Kilogramo
Peso neto35.2 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen2506.703 Litro