Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1300

181H1449

Length [mm]: 1300

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ConexiónDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosHeat exchangers
Longitud. [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L1300 FEA DP MW
ModelS65-IS10-1300
Nombre de productoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de productoMW Insulation jacket

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto28.7 Kilogramo
Peso neto28.7 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1880.027 Litro