Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1000

181H1447

Length [mm]: 1000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ConexiónDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosHeat exchangers
Longitud. [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L1000 FEA DP MW
ModelS65-IS10-1000
Nombre de productoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de productoMW Insulation jacket

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto26.2 Kilogramo
Peso neto26.2 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1566.689 Litro