PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-3000
181H1337
Length [mm]: 3000
181H1337
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 3000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L3000 DP PUR |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model | S62-IS10-3000 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Size/Dimensions | 1*1*1 |
| Tipo de producto | PU Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 44.1 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 44.1 Kilogramo |