Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-2000

181H1294

Length [mm]: 2000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ConexiónDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosHeat exchangers
Longitud. [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS16 FEA L2000 DP MW
ModelS62-IS16-2000
Nombre de productoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de productoMW Insulation jacket

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto31.2 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto31.2 Kilogramo